このスクリュージャッキは台形ねじを採用したセルフロックタイプです。また、ねじ部終端にストッパーがあるので、廻しているうちに外れることはありません。Tスロットにホルダーが固定されるため、ワークの交換の際にもジャッキの位置は保持されます。垂直面に取り付けることもできます。ワークサポートとしての使い方もできます。その際に揺動パッドを使えば、ワークの面が平行でなくてもしっかりと支えます。センタリング・プレートを使えば、サイズ52, 70, 100のジャッキを重ねて使うこともできます
この製品は 23470.0007 - スクリュージャッキ / スクリュー・ ジャッキ本体 (l2 クランプ高さ max.: 70 mm) 製品グループの1モデルです スクリュージャッキ (EH 23470.)
各種キャップ
ホルダー
スクリュージャッキ
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.