このスクリュージャッキは台形ねじを採用したセルフロックタイプです。また、ねじ部終端にストッパーがあるので、廻しているうちに外れることはありません。Tスロットにホルダーが固定されるため、ワークの交換の際にもジャッキの位置は保持されます。垂直面に取り付けることもできます。ワークサポートとしての使い方もできます。その際に揺動パッドを使えば、ワークの面が平行でなくてもしっかりと支えます。センタリング・プレートを使えば、サイズ52, 70, 100のジャッキを重ねて使うこともできます
この製品は 23470.0005 - スクリュージャッキ / スクリュー・ ジャッキ本体 (l2 クランプ高さ max.: 50 mm) 製品グループの1モデルです スクリュージャッキ (EH 23470.)
各種キャップ
ホルダー
スクリュージャッキ