23060.0105 - ワッシャー
精密タイプ

高精度に加工されたワッシャーは、平行度0.05です

この製品は 23060.0105 - ワッシャー 精密タイプ / (d1: 5,3 mm) 製品グループの1モデルです ワッシャー 精密タイプ (EH 23060.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
5,3 mm
d2 [mm]:
13 mm
s [mm]:
3 mm
適合ねじ [mm]:
M5
製品番号:
23060.0105
資料
ワッシャー
  • 熱処理鋼
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 13 mm
  • s: 3 mm
  • 適合ねじ: M5
  • 重量: 2,5 g
ワッシャー

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23060.0105