コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー DIN6319に類似

EH 23050.

このコンパクトな製品は球面ワッシャーと円錐シートを組合わせたものです。その特長は:

  • 安全確実に機能する
  • 紛失しない
  • 組立・取り付けが容易で合理的
  • 在庫管理しやすい
  • 揺動角度は最大4度

検索結果は 12 ヒットしました

材質
d1 H13 [mm]
適合 ボルト d6 [mm]
適合ねじ d6 [mm]
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
6 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
23050.0506
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • 熱処理鋼
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • 適合 ボルト d6: 6 mm
  • 適合ねじ d6: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 9 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 10 Nm
  • 重量: 4 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
熱処理鋼、熱処理
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
8 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
17 kN
製品番号:
23050.0508
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • 熱処理鋼
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • 適合 ボルト d6: 8 mm
  • 適合ねじ d6: M8
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 17 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 25 Nm
  • 重量: 9,1 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
熱処理鋼、熱処理
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
10 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
26 kN
製品番号:
23050.0510
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • 熱処理鋼
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • 適合 ボルト d6: 10 mm
  • 適合ねじ d6: M10
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 26 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 46 Nm
  • 重量: 17 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
熱処理鋼、熱処理
d1 H13 [mm]:
13 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
12 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M12
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
38 kN
製品番号:
23050.0512
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • 熱処理鋼
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • 適合 ボルト d6: 12 mm
  • 適合ねじ d6: M12
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 38 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
熱処理鋼、熱処理
d1 H13 [mm]:
17 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
16 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M16
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
73 kN
製品番号:
23050.0516
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • 熱処理鋼
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • 適合 ボルト d6: 16 mm
  • 適合ねじ d6: M16
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 73 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 206 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
熱処理鋼、熱処理
d1 H13 [mm]:
21 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
20 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M20
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
117 kN
製品番号:
23050.0520
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • 熱処理鋼
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • 適合 ボルト d6: 20 mm
  • 適合ねじ d6: M20
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 117 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 407 Nm
  • 重量: 113 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
6 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
6 kN
製品番号:
23050.0556
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • ステンレス鋼
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • 適合 ボルト d6: 6 mm
  • 適合ねじ d6: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 6 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 6 Nm
  • 重量: 4 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
8 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
12 kN
製品番号:
23050.0558
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • ステンレス鋼
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • 適合 ボルト d6: 8 mm
  • 適合ねじ d6: M8
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 12 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 16 Nm
  • 重量: 9,1 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
10 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
16 kN
製品番号:
23050.0560
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • ステンレス鋼
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • 適合 ボルト d6: 10 mm
  • 適合ねじ d6: M10
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 32 Nm
  • 重量: 17 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
13 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
12 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M12
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
24 kN
製品番号:
23050.0562
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • ステンレス鋼
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • 適合 ボルト d6: 12 mm
  • 適合ねじ d6: M12
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 24 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 56 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
17 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
16 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M16
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
45 kN
製品番号:
23050.0566
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • ステンレス鋼
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • 適合 ボルト d6: 16 mm
  • 適合ねじ d6: M16
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 135 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
21 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
20 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M20
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
71 kN
製品番号:
23050.0570
CAD
資料
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー
  • ステンレス鋼
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • 適合 ボルト d6: 20 mm
  • 適合ねじ d6: M20
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 71 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 280 Nm
  • 重量: 113 g
show article view
コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー

材質

円錐シート

  • 熱処理鋼、熱処理
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

球面ワッシャー

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23050. コンパクトな、円錐シート付球面ワッシャー – DIN6319に類似
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい