23260.0015 - クランピング装置アクティマ

このコンパクトなクランプは締付スリーブを反転させることにより押し・引きを切り替えることができます。早送りストロークは10mmで、締付ストロークは2mm。締付ストロークの範囲ではセルフロックになります。締付力は4.9 kN です。

この製品は 23260.0015 - クランピング装置アクティマ / 左へ引く () 製品グループの1モデルです クランピング装置アクティマ (EH 23260.)

仕様
穴径
送りストローク [mm]
s クランプ範囲 [mm]
締付力 - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
左へ引く
穴径:
貫通穴タイプ
送りストローク [mm]:
10 mm
s クランプ範囲 [mm]:
2 mm
締付力 max. [kN]:
4,9 kN
製品番号:
23260.0015
資料
クランピング装置アクティマ
  • 左へ引く, 貫通穴タイプ
  • 送りストローク: 10 mm
  • s クランプ範囲: 2 mm
  • 締付力 max.: 4,9 kN
  • 重量: 749 g
クランピング装置アクティマ
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ディスク
ディスク
製品番号:
23260.0042
CAD
ディスク
  • ディスク
  • 重量: 270 g
製品:
円錐形
円錐形
製品番号:
23260.0044
CAD
円錐形
  • 円錐形
  • 重量: 85 g
製品:
V形
V形
製品番号:
23260.0046
CAD
V形
  • V形
  • 重量: 82 g

材質

ハウジング

  • 熱可塑性樹脂、黒

本体

  • スティール、黒染

ボール・ノブ

  • 熱硬化性樹脂 DIN7708 (PF31)、 赤(RAL 3003相当)

アタッチメント

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23260.0015