このコンパクトなクランプは締付スリーブを反転させることにより押し・引きを切り替えることができます。早送りストロークは10mmで、締付ストロークは2mm。締付ストロークの範囲ではセルフロックになります。締付力は4.9 kN です。
この製品は 23260.0005 - クランピング装置アクティマ / 左へ引く () 製品グループの1モデルです クランピング装置アクティマ (EH 23260.)
ハウジング
本体
ボール・ノブ
アタッチメント