23410.0151 - カム・クランプ

カムクランプは、素早くかつ安全にクランプ、アンクランプを大きな力で幅広い調整範囲をもって行えます。カム形状により、どのようなクランプ位置においてもクランプできるようになっています。 さらに、カムクランプは、自己保持します。スラストワッシャーを外すことで、ストッパーとしても使えます。

この製品は 23410.0151 - カム・クランプ / クランプ・ボルト付 () 製品グループの1モデルです カム・クランプ (EH 23410.)

材質
仕様
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
クランプ・ボルト付
図:
2
製品番号:
23410.0151
資料
カム・クランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2, ステンレス鋼
  • 重量: 159 g
カム・クランプ

材質

グリップ・レバー

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

本体

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4021(SUS420J1相当)、熱処理、ニッケルメッキ

ボール・ノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

備考

特注で左回りも製作できます

組立

M 10 (SW 6)で固定します。最大締付けトルクは40 Nmです

取り扱い

固定ボルトとスラストワッシャーは、調整可能です。 ボルトをねじ込むと、簡単に希望の位置きめを行えます。製品番号 23410.0050 / .0051は、セレーションによりクランプレバーを希望の位置に動かすことができます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23410.0151