23700.0026 - ストラップ
ショート

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
23700.0026
資料
ストラップ
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • 重量: 781 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23700.0026
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
クランプシステム