23700.0046 - ストラップ
ロング

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
23700.0046
資料
ストラップ
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • 重量: 1430 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23700.0046
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
クランプシステム