23700.0122 - スペーサー・エレメント

a [mm]
b [mm]
c [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
製品番号:
23700.0122
資料
スペーサー・エレメント
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 580 g
スペーサー・エレメント

材質

本体

  • スティール、黒染

消耗部品

  • 熱処理鋼

ロッド

  • 特殊鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23700.0122
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
クランプシステム