23700.0216 - スペーサー・エレメント
サポート付

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
製品番号:
23700.0216
資料
スペーサー・エレメント
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 1331 g
スペーサー・エレメント

材質

本体

  • スティール、黒染

消耗部品

  • 熱処理鋼

ロッド

  • 特殊鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23700.0216
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
クランプシステム