23040.0725 - スタッドボルト
六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット

このスタッド・ボルトはTナット(EH 23010./23020.)、ナット(EH 23070.)、平面ワッシャー(EH 23060.)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。

これらのスタッドボルトは、転造ネジです

この製品は 23040.0725 - スタッドボルト 六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット / 強度クラス 10.9 (d: M12, l1: 125 mm) 製品グループの1モデルです スタッドボルト 六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット (EH 23040.)

仕様
d [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
製品番号:
23040.0725
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 91 g
スタッドボルト

材質

  • 熱処理鋼

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

組立

このスタッド・ボルトには端面に六角穴が設けてあり、クランプの組立・分解を素早く行うことができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23040.0725