23690.0016 - コンパクトクランプ

コンパクトクランプは、多目的クランプエレメントです。セルフロック式のクランプレバーなので、水平、垂直のどの取付姿勢、また原材料、加工済みワークどちらでもOKです。

特長:

  • 精密で正確な位置決めクランプ
  • 簡単で汎用的な操作可能
  • ベアリング付クランプレバーにより、僅かな締付トルクで大きなクランプ力を発揮
  • 無段階で広いクランプ領域
  • クランプレバーをハウジングに完全に引き込めるのでワーク交換の邪魔にならない
  • クランプレバーのねじ穴を使い、セッティング・スクリュー(EH 22700.-EH 22720.)や揺動パッド(EH 22730./EH 22740.)など様々なクランプエレメントを取付可能
  • 広い調整領域で、一定のクランプ力を維持
  • 高さ調整アダプターEH23690.0112/.0116を使って無段階にクランプ領域を拡大可能
  • 取付も簡単でフレキシブル
  • 高い耐食性
  • 汚れや切粉に強い

この製品は 23690.0016 - コンパクトクランプ / (d1: M16) 製品グループの1モデルです コンパクトクランプ (EH 23690.)

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
s - max. [mm]
締付力 - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M12
h1 min. [mm]:
47 mm
h1 max. [mm]:
85 mm
s max. [mm]:
85 mm
締付力 max. [kN]:
25 kN
製品番号:
23690.0016
資料
コンパクトクランプ
  • d1: M16
  • d2: M12
  • h1 min.: 47 mm
  • h1 max.: 85 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 126 mm
  • s max.: 85 mm
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 12,5 mm
  • b: 55 mm
  • 二面幅: 18 mm
  • 締付力 max.: 25 kN
  • 締付 トルク max.: 75 Nm
  • 重量: 4000 g
コンパクトクランプ

材質

本体

  • 熱処理鋼、黒塗装

クランプレバー

  • 熱処理鋼、熱処理、銀色塗装

組立

セットアップ:

  1. ストッパーネジ(ISO 4762 M6 x10)を取り外す。
  2. クランプレバーを引込み、取り外す。
  3. 2本の六角穴付きネジ(付属品)を使って本体を固定する。
  4. クランプレバーを本体のガイド溝に嵌め、スライドさせる。
  5. 取り外したストッパー・ネジ(ISO 4762 M6 x10)を取付ける。

取り扱い

クランプの手順:

  1. クランプレバーをクランプ位置に押し出す。
  2. 六角ボルトを回してクランプする。
  3. 逆の手順でクランプを解除する。
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23690.0016
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
コンパクトクランプ
カテゴリー:
製品説明