DIN650のT溝を持ったマシンテーブルに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使います。
治具にボルトで固定するタイプとは違って、治具をテーブルに載せた後に横から溝に差し込むので、マシンテーブルを痛める危険がありません。
この製品は 23120.0036 - スロット・テノン、非固定式 DIN 6323 / C型 b1 < b2 (T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm, T溝幅 テーブル側 b2 h6: 36 mm) 製品グループの1モデルです スロット・テノン、非固定式 DIN 6323 (EH 23120.)