23120.0014 - スロット・テノン、非固定式
DIN 6323

DIN650のT溝を持ったマシンテーブルに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使います。

治具にボルトで固定するタイプとは違って、治具をテーブルに載せた後に横から溝に差し込むので、マシンテーブルを痛める危険がありません。

この製品は 23120.0014 - スロット・テノン、非固定式 DIN 6323 / A型 b1 > b2 (T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm, T溝幅 テーブル側 b2 h6: 14 mm) 製品グループの1モデルです スロット・テノン、非固定式 DIN 6323 (EH 23120.)

仕様
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
A型 b1 > b2
図:
1
T溝幅 治具側 b1 h6 [mm]:
20 mm
T溝幅 テーブル側 b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
製品番号:
23120.0014
資料
スロット・テノン、非固定式
  • A型 b1 > b2 – 図 1
  • T溝幅 治具側 b1 h6: 20 mm
  • T溝幅 テーブル側 b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 56 g
スロット・テノン、非固定式

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23120.0014