23110.0530 - センタリング・ピン

位置決めピンは、治具をパレット上でセンタリングするために使用します。

この製品は 23110.0530 - センタリング・ピン / (d h6: 50 mm, l: 31 mm) 製品グループの1モデルです センタリング・ピン (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
製品番号:
23110.0530
資料
センタリング・ピン
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • 重量: 473 g
センタリング・ピン

材質

  • 合金焼入れ鋼、浸炭焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23110.0530