23110.0620 - センタリング・ピン
段付き

段付センタリングピンは、治具をパレット上に芯出し・位置決めするために使います。

この製品は 23110.0620 - センタリング・ピン 段付き / (d h6: 50 mm, l: 20 mm) 製品グループの1モデルです センタリング・ピン 段付き (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
製品番号:
23110.0620
資料
センタリング・ピン
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 330 g
センタリング・ピン

材質

  • 合金焼入れ鋼、浸炭焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23110.0620