治具ベース・クランパーと治具ベース受け台の組みあわせで、ワーク側面をクランプすることができます。マシン・テーブルのサイズと同じワークをクランプすることが可能になります。
角度つき口金は、ワークを押さえ込む力が働く マシン・テーブルを有効に使える 最大20 kNの大きな締付力 クランプ用インサートは、10.6mm厚で、M6x16で固定します 頑丈なダクタイル鋳鉄製で防振効果もあり 様々なワークに対応出来るように、クランプ用インサートは交換可能です T溝用ナットEH 23110.を使ってしっかりと固定 大きなワークでも、最小のクランプ範囲で済む 横方向ワーク・ストッパーの固定用のねじ穴付
この製品は 23211.0020 - 治具ベースクランパー / 治具ベース・ストッパー () 製品グループの1モデルです 治具ベースクランパー (EH 23211.)
同梱されている交換用口金1138.400(セレーション面と平滑面)は、ハルダーの1138.100(ソフト)と互換性があります
精密に研削加工された受け面にワークを載せた後、クランプします。ユーザーのワーク形状に合わせて、ハルダーの標準機械部品から部品を選択し、このクランパーのねじ穴を利用して取り付けることもできます。
側面に設けられたねじ穴で、オプションのワークストッパーを取り付けることができます