このストッパーを使うことで、自由度の高いワークのストッパーを実現できます。
グラブスクリュー ( EH 22540.)を使うことで、ワーク位置を調整し固定することが可能です。
このグラブスクリューは、六角ナットで固定します。
M 20 - M 24のクランプ機器に適しています。
この製品は 23281.0024 - ワーク・ストッパー / (d1: M20) 製品グループの1モデルです ワーク・ストッパー (EH 23281.)