Tスロットは、素早い高精度の位置決めを可能にします。円筒形なので突き当て基準の設定が容易です。ショート・タイプは、高さの公差が±0.01mmで、同様に位置決め用として使用できます
この製品は 23280.0228 - ワーク・ストッパー 円筒形 / (T溝幅: 28 mm, l1 ±0,2: 50 mm) 製品グループの1モデルです ワーク・ストッパー 円筒形 (EH 23280.)
本体
取付プレート