ワークの位置決めとクランプを同時に行う際に最適です。この高精度な位置決め装置は、上面・下面どちらも固定に使えます。
ワークに合わせてクランプ口金を製作し、クランプ・ロッドに取り付けます。
ワークに合わせた口金の製作はユーザー側でお願いします。
この製品は 23230.0050 - ロケーティング・クランプ / パーム・グリップ付 (b1: 50 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティング・クランプ (EH 23230.)