このクランプエレメントは、加工するワークや部品を治具で固定する前に、突き当て部材に押し付けたりする目的で使用します。
プランジャーの両側のメネジを利用して、ワークの形状に合った部材を取り付けることができます。例えば、コンタクトボルト、揺動パッド、プリズム形状の部材など。
この製品は 23229.0050 - プッシュプルクランプ / 標準荷重 (d1: M18 x 1,5 mm) 製品グループの1モデルです プッシュプルクランプ (EH 23229.)
ピン