プッシュ・プランジャーは、ワークや部品をクランプする前の、簡単かつ確実な位置決めに使用できます。
ネジ付の仕様は、ワークに合わせてコンタクトを製作して取り付けることができます
この製品は 23230.0570 - プッシュ・プランジャー 回転止め用のネジ付 / プリズム形 (d1: M12 x 1,5 mm) 製品グループの1モデルです プッシュ・プランジャー 回転止め用のネジ付 (EH 23230.)
ピン
本体
グラブスクリュー
ホルダー
ノブ
カウンター・ナット