23290.0101 - クランプ爪

このクランプ爪はマシン・バイスや加工治具に組み込まれ、その鋭いエッジがワークに喰い込んでクランプしますので、ワークが横方向に動くことはありません。クランプ爪の固定には、ネジ穴とザグリ穴を使います。

突き当ては、ワークの位置決めに使います。

この製品は 23290.0101 - クランプ爪 / クランプ爪 (l: 12,7 mm) 製品グループの1モデルです クランプ爪 (EH 23290.)

仕様
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
クランプ爪
図:
2
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
1,5 – 1,9 mm
製品番号:
23290.0101
資料
クランプ爪
  • クランプ爪 – 図 2
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: 約 6 mm
  • s: 1,5 mm – 1,9 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 12 g
クランプ爪

材質

  • スティール、焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23290.0101