ボール付セッティング・スクリューを締めると、ワークは横方向に押し付けられると同時に下方向にも押し付けられます。てこの作用により横方向に大きな力が発生します。TナットEH23010./EH23020.を使えば表記以外の溝幅にも対応できます。
この製品は 23210.0572 - ダウンホールド・クランプ レバー無し、台付 / V溝付口金 (T溝幅: 18 mm, d1: M16) 製品グループの1モデルです ダウンホールド・クランプ レバー無し、台付 (EH 23210.)
レスト・ボタンEH22690.や揺動パッドEH22730./EH22740.等を固定するためのタップ穴を備えたサポート台が一体化されています