このクイック・クランプはワークを固定面に対して押し付けると同時にサポート面に対して下向きに押さえつけます。高さの低い設計なので、ワークの全面を加工するのに適しています。ワーク・ストッパーEH23280.と共に汎用治具として使用できます。
この製品は 23210.0322 - ダウンホールド・クランプ クランプレバー付 / V溝付口金 右回転で締付 (T溝幅: 12 mm, d1: M12) 製品グループの1モデルです ダウンホールド・クランプ クランプレバー付 (EH 23210.)