23320.0062 - 口金
フローティングクランプM16用

これらの口金はフローティング・クランプEH23320.0016用です。これらを使えばより大きな、もしくは小さな厚みのワークをクランプできます。

この製品は 23320.0062 - 口金 フローティングクランプM16用 / 交換口金、上側 (クランプ範囲: 0 mm – 14 mm) 製品グループの1モデルです 口金 フローティングクランプM16用 (EH 23320.)

仕様
クランプ範囲 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
交換口金、上側
図:
2
クランプ範囲 [mm]:
0 – 14 mm
製品番号:
23320.0062
資料
口金
  • 交換口金、上側 – 図 2
  • クランプ範囲: 0 mm – 14 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • 重量: 380 g
口金

材質

  • 浸炭焼入れ鋼、窒化処理、マンガン・リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23320.0062
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
フローティングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Floating Clamps
カテゴリー:
情報用素材