クランプと位置ロックを別々に行うタイプのフローティング・クランプは、ワークを治具に3点で固定した後に、ビビり振動が起きやすい個所を支持するために最適です。クランプ力とサポート力を各々独立して調整することができます
フローティングクランプの特長は、
この製品は 23320.0014 - フローティングクランプ クランプとロックが分離 M12 / () 製品グループの1モデルです フローティングクランプ クランプとロックが分離 M12 (EH 23320.)
ハウジング
本体
クランプ爪
機能を保証するために、底部のネジ穴 はM12 x10のボルトなどを使って、常に塞いでおく必要があります。
特殊なクランプが必要な状況では、標準の口金を追加工したり、その替りに特殊な形状の口金を使うこともできます(図面参照:ネジはM8-12.9、最大締付トルク43Nm)。
ホルダー(EH23470.0250)や取付プレート(EH23210.0740)などを使って固定する位置の自由度を上げることも可能。
オプションとして、クランプレンジを拡張する口金はEH23320.0050-0058、ピボット口金はEH23320.0148-.0156を参照してください