23320.0010 - フローティングクランプ
コンパクトタイプ:位置決めとクランプが別ネジ、固定ネジサイズ M 12

クランプと位置ロックを別々に行うタイプのフローティング・クランプは、ワークを治具に3点で固定した後に、ビビり振動が起きやすい個所を支持するために最適です。クランプ力とサポート力を各々独立して調整することができます

フローティングクランプの特長は、

  • 加工中の振動を抑制
  • リブ、薄い突起等のサポートを強化
  • ワークに歪みを与えないクランプ
  • 背の低いコンパクトタイプ

この製品は 23320.0010 - フローティングクランプ コンパクトタイプ:位置決めとクランプが別ネジ、固定ネジサイズ M 12 / () 製品グループの1モデルです フローティングクランプ コンパクトタイプ:位置決めとクランプが別ネジ、固定ネジサイズ M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
1663 g
製品番号:
23320.0010
資料
フローティングクランプ
  • 重量: 1663 g
フローティングクランプ

材質

ハウジング

  • アルミニウム、青色酸化被膜付

本体

  • 浸炭焼入れ鋼、窒化処理、マンガン・リン酸塩処理、研磨

クランプ爪

  • 浸炭焼入れ鋼、窒化処理、マンガン・リン酸塩処理

備考

特殊なクランプが必要な状況では、標準の口金を追加工したり、その替りに特殊な形状の口金を使うこともできます(図面参照:ネジはM8-12.9、最大締付トルク43Nm)。

組立

  1. 本体フランジ部のM6用のねじ穴を使って治具に固定します。
  2. ストッパー(赤色のカバー)の縦方向と回転方向の位置を調整し、4個のセット・ビスで固定します(六角レンチは二面幅2.5㎜)。ワークの寸法公差を考慮して、余裕をもってセッティングしてください。

取り扱い

  1. フローティング・クランプの口金部分全体を押し下げる
  2. 口金部分を回してワークを挟む位置に持ってくる
  3. 手を離すと下側の口金が弱いバネ力でワークに接触する
  4. 六角ナット(二面幅18mm)を締める(最大トルク15Nm)と、口金はワークをクランプしているが、口金は、上下に自由に動く状態となる
  5. 六角ナット(二面幅10mm)を締める(最大トルク10Nm)と口金位置がロックする
  6. クランプは完了
  7. クランプの解除は、この逆の手順で行う。二面幅10mmのナットを緩め、次に、二面幅18mmのナットを緩める。口金を回転させ、ワークから離す。
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23320.0010
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
フローティングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Floating Clamps
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

本製品の追加タイプ


アクセサリー

オプションとして、クランプレンジを拡張する口金はEH23320.0050-0058、ピボット口金はEH23320.0148-.0156を参照してください

その他の製品