23320.0052 - 標準口金
フローティングクランプM12用

この口金は、フローティングクランプ23320.0008, 23320.0010,23320.0012,23320.0014に使用できます

この製品は 23320.0052 - 標準口金 フローティングクランプM12用 / 標準口金、上側 (クランプ範囲: 0 mm – 12 mm) 製品グループの1モデルです 標準口金 フローティングクランプM12用 (EH 23320.)

仕様
クランプ範囲 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
標準口金、上側
図:
2
クランプ範囲 [mm]:
0 – 12 mm
製品番号:
23320.0052
資料
標準口金
  • 標準口金、上側 – 図 2
  • h1 -0,1: 21 mm
  • クランプ範囲: 0 mm – 12 mm
  • 重量: 69 g
標準口金

材質

  • 浸炭焼入れ鋼、窒化処理、マンガン・リン酸塩処理

組立

交換口金を使う場合には、上口金の取付ネジ(M 8-12.9, 43 Nm)は10 ㎜、下口金の取付ネジは9 ㎜、ハウジングの中にねじ込まれていることを確認してください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23320.0052
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
フローティングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Floating Clamps
カテゴリー:
情報用素材