23020.0581 - Tスロット用ナット
菱形、反完成品

T溝用 "ひし形" ナットは、溝の端から挿入する必要ありません、溝の真上から挿入することが可能です。

この製品は 23020.0581 - Tスロット用ナット 菱形、反完成品 / (T溝幅: 8 mm) 製品グループの1モデルです Tスロット用ナット 菱形、反完成品 (EH 23020.)

T溝幅 [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23020.0581
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 7,1 g
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、表面処理なし
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23020.0581