これらのT溝用ナット (スロットナット) は、DIN 508規格に準拠しています。製品ラインアップには、DIN規格に含まれない寸法品もあります。
この製品は 23010.0163 - Tスロット用ナット DIN 508 / (T溝幅: 16 mm, d: M12) 製品グループの1モデルです Tスロット用ナット DIN 508 (EH 23010.)
特別仕様については、お問い合わせください。
Tナットの強度は、ナットのネジ部全てがオネジと勘合していることを前提としています。