1649.200 - 位置決めブロック

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
製品番号:
1649.200
資料
位置決めブロック
  • システム: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 1439 g
位置決めブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1649.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム