1520.400 - 突き当てアングル

システム
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
1520.400
資料
突き当てアングル
  • システム: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • ネジ穴の数: 4
  • 重量: 1688 g
突き当てアングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1520.400
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム