1617.500 - スペーサー

ワッシャー1107.400-1108.300は、孔グリッドシステムL-12に使います。

この製品は 1617.500 - スペーサー / () 製品グループの1モデルです スペーサー (EH 1617.400 - EH 1617.900)

システム
d [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
d [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
3 mm
製品番号:
1617.500
資料
スペーサー
  • システム: L16
  • d: 59,5 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 62 g
スペーサー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1617.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム