1655.500 - 嵌合ネジ

システム
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
製品番号:
1655.500
資料
嵌合ネジ
  • システム: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • 重量: 140 g
嵌合ネジ

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10.9
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1655.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム