1657.000 - プラグねじ

システム
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
製品番号:
1657.000
資料
プラグねじ
  • システム: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • 重量: 5,8 g
プラグねじ

材質

  • プラスチック
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1657.000
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム