1557.000 - プラグねじ

システム
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
製品番号:
1557.000
資料
プラグねじ
  • システム: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • 重量: 2,5 g
プラグねじ

材質

  • プラスチック
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1557.000
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム