1605.200 - マウンティング・アングル

システム
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定用孔の数 n
穴列の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M16
固定用孔の数 n:
4
穴列の数:
2 x 7
製品番号:
1605.200
資料
マウンティング・アングル
  • システム: L16
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 固定用孔の数 n: 4
  • 穴列の数: 2 x 7
  • 重量: 19 kg
マウンティング・アングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1605.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム