1511.500 - マウンティング・アングル

システム
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
d2 [mm]:
M12
製品番号:
1511.500
資料
マウンティング・アングル
  • システム: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 6 kg
マウンティング・アングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1511.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム