1505.400 - マウンティング・アングル

システム
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定用孔の数 n
穴列の数
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M12
固定用孔の数 n:
6
穴列の数:
3 x 9
製品番号:
1505.400
資料
マウンティング・アングル
  • システム: L12
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 固定用孔の数 n: 6
  • 穴列の数: 3 x 9
  • 重量: 39 kg
マウンティング・アングル

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1505.400
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム