1614.700 - クランプ・ヘッド

システム
l1 [mm]
d [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
製品番号:
1614.700
資料
クランプ・ヘッド
  • システム: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 重量: 2800 g
クランプ・ヘッド

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1614.700
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム