1633.200 - クランプ・ベース

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
l1 [mm]:
105 mm
b1 [mm]:
35 mm
適合ねじ [mm]:
M16
製品番号:
1633.200
資料
クランプ・ベース
  • システム: L16
  • l1: 105 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 重量: 629 g
クランプ・ベース

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1633.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム