1613.800 - クランプ・ベース

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
適合ねじ [mm]:
M16
製品番号:
1613.800
資料
クランプ・ベース
  • システム: L16
  • l1: 300 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 数 n: 5
  • 重量: 4986 g
クランプ・ベース

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1613.800
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム