1533.000 - クランプ・ベース

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l1 [mm]:
74 mm
b1 [mm]:
30 mm
適合ねじ [mm]:
M12
製品番号:
1533.000
資料
クランプ・ベース
  • システム: L12
  • l1: 74 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 重量: 364 g
クランプ・ベース

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1533.000
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム