1513.700 - クランプ・ベース

システム
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
適合ねじ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
適合ねじ [mm]:
M12
製品番号:
1513.700
資料
クランプ・ベース
  • システム: L12
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 数 n: 3
  • 重量: 1663 g
クランプ・ベース

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1513.700
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム