1610.200 - コンソール

システム
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
1610.200
資料
コンソール
  • システム: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • l1: 60 mm
  • 重量: 16 kg
コンソール

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1610.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム