1510.200 - コンソール

システム
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
製品番号:
1510.200
資料
コンソール
  • システム: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 15 kg
コンソール

材質

  • ネズミ鋳鉄FC、リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1510.200
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム