1548.800 - ブロック・エレメント

システム
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
左 – 図 1
s [mm]:
L12
:
18 mm
製品番号:
1548.800
資料
ブロック・エレメント
  • 左 – 図 1
  • システム: L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • 重量: 1308 g
ブロック・エレメント

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1548.800
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム