1548.500 - Vブロック

システム
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
h [mm]:
24 mm
製品番号:
1548.500
資料
Vブロック
  • システム: L12
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • h: 24 mm
  • 重量: 3 kg
Vブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1548.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム